TIDA-01570

TIDA-01570

Archivos de diseño

Información general

TIDA-01570 es un diseño de referencia para un módulo sensor de radar de 76 a 81 GHz. Las fuentes de alimentación integradas convierten la entrada de la batería del vehículo en los carriles necesarios para la parte frontal analógica (AFE) del radar, los procesadores y el transceptor CAN FD. Después del procesamiento, los datos del objeto se proporcionan a través del N-FD PHY incluido.

Funciones
  • Proporciona una tensión de suministro de amplio rango para alimentación a través de coaxial (de 4 V a 14 V)
  • La batería del automóvil puede suministrar directamente la alimentación de la placa con protección contra corriente inversa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDQ6.PDF (7607 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRV95.PDF (372 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV94.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV97.ZIP (2219 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEE7.ZIP (1368 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV96.PDF (3440 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV93.PDF (584 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042GV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53625-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 2.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A52-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87702-Q1 — Convertidor buck doble y boost de 5 V con funciones de diagnóstico
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
* Guía de diseño Automotive 77-GHz Radar Module Reference Design With Object Data Output 18/11/2017
Application brief The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 23/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos