TIDA-01596

TIDA-01596

Archivos de diseño

Información general

La generación de calor localizada en el termostato es una de las principales causas de una medición incorrecta de la temperatura ambiente cerca del plénum de retorno de aire. Esto finalmente conduce a un exceso en el ciclo de HVAC, lo que resulta en costosas facturas de energía. Este diseño de referencia aborda este problema habitual asociado al diseño de termostatos. Mediante el uso de una red de sensores de temperatura analógicos de bajo costo ubicados en la PCB, se puede encontrar el gradiente de temperatura interno del termostato y compensarlo eficazmente con el fin de adquirir el valor de temperatura ambiente real.

Funciones
  • Supervisión de corriente y potencia de la fuente de alimentación principal
  • Resistencia de potencia de 20 Ω que se utiliza para la generación local de calor
  • Dos conjuntos de sensores de temperatura para determinar el gradiente de la temperatura en toda la placa
  • Registro de aproximación sucesiva ADC de bajo costo que se utiliza para la conversión de temperatura
  • Utiliza Launchpad CC3220 para el procesamiento de datos en plataformas de termostatos reales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDO1.PDF (2593 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVK4.PDF (122 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVK3.PDF (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVK6.ZIP (24228 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEH6.ZIP (1379 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVK5.PDF (916 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVK2.PDF (755 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT84 — Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 1.5 V y 10 uA en SC70 y TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

TMP235 — Sensor de temperatura analógico de 1 °C y 10 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores de potencia digitales

INA230 — Monitor de corriente, tensión y alimentación de salida I²C de 36 V y 16 bits con alerta

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7142 — ADC SAR 12 bits, 140 kSPS, 2 canales, de nanoconsumo, funcionamiento 1.8 V paquete QFN 1.5 mm × 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

CC3220S-LAUNCHXL — Kit de desarrollo SimpleLink™, Wi-Fi microcontrolador inalámbrico CC3220S LaunchPad™

La generación de calor localizada en el termostato es una de las principales causas de una medición incorrecta de la temperatura ambiente cerca del plénum de retorno de aire. Esto finalmente conduce a un exceso en el ciclo de HVAC, lo que resulta en costosas facturas de energía. Este diseño de (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01596 — Diseño de referencia de compensación de calor localizada del termostato inteligente para detección d TIDC-01005 — Diseño de referencia de Smart Lock alimentado por batería con conectividad en la nube mediante Simpl
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC3220S-LAUNCHXL — Kit de desarrollo SimpleLink™, Wi-Fi microcontrolador inalámbrico CC3220S LaunchPad™

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01596 — Diseño de referencia de compensación de calor localizada del termostato inteligente para detección d TIDC-01005 — Diseño de referencia de Smart Lock alimentado por batería con conectividad en la nube mediante Simpl

Desarrollo de software

Firmware

TIDCEH7 — TIDA-01596_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01596 — Diseño de referencia de compensación de calor localizada del termostato inteligente para detección d

TIDCEH7 — TIDA-01596_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/02/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01596 — Diseño de referencia de compensación de calor localizada del termostato inteligente para detección d

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceh7 or www.ti.com/lit/xx/tidceh7/tidceh7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEH7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Smart Thermostat Localized Heat Compensation Reference Design 2/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos