TIDA-020000

TIDA-020000

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia aborda la necesidad de cámaras pequeñas para sistemas de uso automotriz mediante la combinación de un generador de imágenes de 2.6 megapíxeles con un serializador de 4 Gbps, mientras que proporciona fuentes de alimentación y supervisión de tensión para ambos dispositivos en un factor de forma ultrapequeño. Este diseño incluye una interfaz serie de alta velocidad para conectar un módulo remoto de cámara automotriz a una pantalla o a un sistema de procesamiento de visión artificial con un cable coaxial que transmite tanto datos como alimentación. La tecnología FPD-Link III SerDes de 4 Gbps de Texas Instrument utilizada en este diseño de referencia permite la transmisión de datos de video de 2.6 MP sin comprimir, señales de control bidireccionales y potencia a través de cable coaxial (POC) utilizando un único cable.

Funciones
  • El diseño optimizado para el espacio cabe en una única placa de circuito impreso de 20 x 20 mm
  • Circuito integrado de administración de potencia en el punto de carga (PMIC) utilizado para la integración adicional de la fuente de alimentación, lo que permite tanto las fuentes de alimentación como la supervisión de tensión en un factor de forma pequeño
  • Sensor de imagen AR0233 de 2.6 MP que proporciona datos de imagen sin procesar MIPI CSI-2 HDR de hasta 24 bits
  • Conector coaxial único Rosenberger Fakra para video digital, alimentación, control y diagnóstico
  • Funciones de diagnóstico adicionales para aplicaciones ASIL
  • Incluye consideraciones de diseño y datos de pruebas de caracterización
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE76.PDF (2503 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM392.PDF (171 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM391.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM394.ZIP (680 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFQ5.ZIP (672 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM393.PDF (872 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM390.PDF (273 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62162-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB953-Q1 — Serializador FPD-Link III MIPI® CSI-2 de 2 MP para radar y cámaras de 2 MP/60 fps

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650002-Q1 — Convertidor reductor de 2.25 MHz con LDO doble y administración de energía IC (PMIC) de SVS

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3703-Q1 — Supervisor automotriz de ventana de alta precisión con retardo de tiempo de reinicio
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
* Guía de diseño Automotive 2.6-MP Camera Module Ref. Des.With POL PMIC, FPD-Link III, Supervisor 18/12/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01323 — Diseño de referencia del centro de sensores múltiples ADAS con FPD-Link III cuádruple de 4 Gbps, dos

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos