TIDA-020004

TIDA-020004

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una solución para un módulo sensor de radar de 76 a 81 GHz. Las fuentes de alimentación integradas convierten la entrada de la batería del vehículo en los carriles necesarios para el frontal analógico del radar, los procesadores y el transceptor CAN FD. Todas estas funciones se incluyen en una placa de circuito impreso de factor de forma pequeño adecuada para sistemas de radar delantero o de esquina para automóviles.

Funciones
  • Parte frontal de radiofrecuencia de tamaño optimizado con dos transmisores de 77 GHz y cuatro receptores de 77 GHz y frontal analógico y generación de chips integrados monolíticamente.
  • Solución de alta eficiencia energética que permite una baja disipación térmica, lo que reduce la temperatura de todo el módulo
  • Alimentación directa desde la batería, incluidos descarga de carga y transitorios automotrices
  • Salida de datos a través de CAN FD para comunicarse con la unidad de control electrónico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEN3.PDF (7695 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYE4.PDF (366 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYE3.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYE6.ZIP (3744 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF62.ZIP (1144 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYE5.PDF (3587 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYE2.PDF (600 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042GV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53625-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 2.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A52-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87702-Q1 — Convertidor buck doble y boost de 5 V con funciones de diagnóstico

Hoja de datos: PDF | HTML
Chips base del sistema (SBC)

TCAN4550-Q1 — Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz
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
* Guía de diseño Automotive RFCMOS 77-GHz Radar Module Reference Design 21/12/2018
Application brief The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 23/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos