TIDA-020013

TIDA-020013

Archivos de diseño

Información general

En este diseño de referencia, se detalla cómo controlar distintos tipos de vidrios atenuables electrónicamente, como los SPD-SmartGlass™ y los APD Glass, desde la batería de un vehículo. Se ilustra cómo fabricar un inversor CC/CA utilizando el convertidor elevador LM5155-Q1 con una bomba de carga, dos controladores de medio puente UCC27712-Q1 y un microcontrolador TMS320F2807 para la creación de una onda PWM y la supervisión del sistema.

Funciones
  • Salida de CA de 120 Vrms
  • Capacidad de excitación de 100 mA
  • Amplitud de salida controlable, que permite lograr niveles intermedios de atenuación del vidrio
  • Este diseño del circuito está probado e incluye archivos Gerber, diagramas esquemáticos y una lista de materiales (BOM)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEH1A.PDF (2300 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXO9A.PDF (236 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXO8A.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXP1A.ZIP (1385 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF09A.ZIP (619 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXP0A.PDF (1207 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXO7A.PDF (335 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

LM5155-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61041-Q1 — Convertidor elevador de 250 mA y rango de entrada de 1.8 V a 6 V, certificado por AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV271-Q1 — Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF
Controladores de medio puente

UCC27712-Q1 — Automotive, 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B82-Q1 — LDO con IQ ultrabaja de 300 mA, sin batería (40 V) con activación en grado-0 y grado-1 de AEC-Q100 p

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Automotive SPD-SmartGlass™ Driver Reference Design (Rev. A) 1/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos