TIDA-020032

TIDA-020032

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de módulo satélite es para sistemas de acceso al automóvil con entrada pasiva, arranque pasivo (PEPS) y teléfono como llave / llave digital a través de Bluetooth® de baja energía. El diseño demuestra cómo se pueden implementar las capacidades de comunicación de la tasa de datos flexible de la red de área de control (CAN-FD) con nuestros MCU inalámbricos Bluetooth en sistemas que requieren comunicaciones de red en el vehículo de mayor ancho de banda. Otros beneficios son un menor consumo de energía en el estado de reposo, nuestro método de direccionamiento automático CAN para mejorar la fabricación, capacidades de monitoreo de conexión para una mayor exactitud en la localización de Bluetooth y una placa de circuito impreso (PCB) compacta capaz de medir el ángulo de llegada (AoA) de Bluetooth y el índice de intensidad de señal recibida (RSSI).

Funciones
  • Comunicaciones CAN y CAN FD
  • Direccionamiento automático CAN
  • Capaz de medir el AoA de Bluetooth y el RSSI
  • PCB pequeña de 47.625 mm x 76.2 mm (1.875 pulg. x 3 pulg.)
  • Mejor rendimiento de sistema gracias a las capacidades de monitoreo de conexiónBluetooth
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEW1.PDF (939 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM489.PDF (191 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM488.PDF (136 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM491.ZIP (2160 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFS6.ZIP (749 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM490.PDF (1203 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM487.PDF (374 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de conectividad inalámbrica automotriz

CC2642R-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, de 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Chips base del sistema (SBC)

TCAN4550-Q1 — Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiestándar SimpleLink™

Este diseño de referencia de módulo satélite es para sistemas de acceso al automóvil con entrada pasiva, arranque pasivo (PEPS) y teléfono como llave / llave digital a través de Bluetooth® de baja energía. El diseño demuestra cómo se pueden implementar las capacidades de comunicación de la tasa de (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-020032 — Diseño de referencia del módulo satélite de acceso al automóvil con Bluetooth® de baja energía + CAN
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiestándar SimpleLink™

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-020032 — Diseño de referencia del módulo satélite de acceso al automóvil con Bluetooth® de baja energía + CAN
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
* Guía de diseño Car Access Bluetooth®+ CAN Satellite Module Reference Design 9/03/2020
Artículo técnico Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems PDF | HTML 11/06/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ CC13x2 y CC26x2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos