TIDA-03031

TIDA-03031

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-03031 proporciona una solución para la protección de la ruta de potencia de entrada y el diseño de alimentación de reserva en una unidad controladora PLC típica. Sustituye a las implementaciones de circuitos discretos que se utilizan tradicionalmente con circuitos de protección totalmente integrados.

Funciones
  • Entrada de 19.2 V a 28.8 V y potencia de salida de 28 W
  • Protección contra sobrecarga, sobretensión, baja tensión y corriente inversa
  • Protege del cableado incorrecto del campo o polaridad inversa
  • Cumplimiento de sobretensiones de 2 Ω (8/20 μs) con el criterio A de rendimiento (IEC 61000-4-5 ±500 V)
  • Tiempo de reserva de 120 ms con una salida de 7 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCC7.PDF (2674 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRO52.PDF (196 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO51.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO54.ZIP (652 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCS0.ZIP (420 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO53.PDF (795 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO50.PDF (353 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5002 — Convertidor Sepic, de retorno y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2660 — eFuse de 0.1-2.23 A, 4.2 V a 60 V, 150 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada integra
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
* Guía de diseño Input Protection and Backup Supply for 25-W PLC Controller Unit Design Guide 24/10/2016
Artículo técnico How an eFuse can help provide robust industrial power path protection PDF | HTML 31/10/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00233 — Circuito de protección y eFuse de 24 VCC 10 A para controladores lógicos programables (PLC) TIDA-00500 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación de reserva basada en condensadores para módulos PL

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos