TIDA-050007

TIDA-050007

Archivos de diseño

Información general

Los nuevos auriculares, completamente inalámbricos, se cargan con la batería dentro de su estuche de transporte, un diseño único que requiere tamaños de solución pequeños y componentes de alimentación eficientes. Además, las grandes demandas en este mercado están aumentando la necesidad de ofrecer funcionalidad equivalente de manera más económica. Este diseño de referencia de potencia ultrabaja exhibe una batería de estuche de carga y un convertidor boost alimentado por entrada USB.

Funciones
  • Corriente en espera ultrabaja de 18 µA
  • Admite una corriente de carga rápida de hasta 1.5 A en el estuche de carga
  • Admite el modo de paso cuando la entrada es superior a la salida
  • Eficiencia de carga superior al 85 %
  • Tamaño reducido de la solución
  • Admite una precisión de carga 1mA en los auriculares
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEA6.PDF (1652 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWH3.PDF (109 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWH2.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWH5.ZIP (1307 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEQ0.ZIP (756 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWH4.PDF (434 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWH1.PDF (197 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24073 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda 1,5 A, ruta de alimentación, 4,2 V VBAT y 4,4 V

Hoja de datos: PDF
CI para cargador de batería

BQ25100A — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA con tensión de carga de 4,3 V y precarg

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61099 — Convertidor elevador síncrono con entrada de 0.7 V y corriente quiescente ultrabaja de 800 nA

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P — Regulador de tensión de caída baja, sin capacitor, de 150 mA, con activación y descarga de salida ac

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A05 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 200 mA, bajo coeficiente intelectual, precisión alta, con

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Ultra-low Standby Power Reference Design for Wireless Earbuds Battery Charger 30/04/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos