TIDA-050013

TIDA-050013

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una solución de animación LED RGB de 2 cm x 2 cm para aplicaciones alimentadas por batería que utiliza los dispositivos LP5523 y MSP430FR2111. El dispositivo LP5523 es un controlador LED con un motor de control programable en un encapsulado DSBGA. El LP5523 permite patrones de iluminación vívidos para aplicaciones que deben encajar en una PCB muy pequeña. Este diseño demuestra una funcionalidad completa al tiempo que utiliza recursos limitados de MCU.

Funciones
  • Carga mínima de la MCU cuando se ejecuta un patrón de iluminación preestablecido
  • Menor consumo de corriente del sistema gracias al control del motor LP5523
  • Corriente inactiva baja durante el modo de espera
  • Diagnóstico y protección completos
  • Diseño de PCB de 2 cm² de tamaño reducido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEE7.PDF (864 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXM2.ZIP (96 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXL5.ZIP (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXM4.ZIP (903 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF03.ZIP (1541 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXM3.ZIP (490 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXL6.ZIP (170 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430FR2111 — MCU de 16 MHz con 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador

Hoja de datos: PDF
Drivers LED RGB

LP5523 — Controlador LED RGB/Blanco de 9 canales con memoria de programa interna y bomba de carga integrada:

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDCF01 — TIDA-050013 Sample Code

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050013 — Diseño de referencia de solución de animación LED RGB ultrapequeña para aplicaciones alimentadas por

TIDCF01 — TIDA-050013 Sample Code

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/11/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050013 — Diseño de referencia de solución de animación LED RGB ultrapequeña para aplicaciones alimentadas por

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf01 or www.ti.com/lit/xx/tidcf01/tidcf01.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCF01. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Ultra-Small RGB LED Animation Solution for Bttry-Pwered Apps Reference Design 6/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos