TIDA-050038

TIDA-050038

Archivos de diseño

Información general

TIDA-050038 es una placa de desarrollo de sistema en módulo (SoM) que integra dos circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) de TI, el TPS6521825 y LP873347, con el procesador de aplicaciones NXP™ i.MX 8M Mini. El diseño de hardware también incluye memoria LPDDR4 SDRAM (2 GB, ×32 bits), QSPI NORFlash (32 MB), 16 GB eMMC 5.1, oscilador RTC de 32 kHz, módulo WiFi + Bluetooth y monitoreo de corriente de 9 canales.

La placa de sistema en módulo (SoM) es compatible con la placa base 8MMiniLPD4-EVK para una evaluación completa del sistema. Este diseño está pensado para cualquier proyecto que esté utilizando el procesador i.MX 8M Mini o i.MX 8M Nano y requiera una evaluación de soluciones de alimentación alternativas.

Funciones
  • La placa de sistema en módulo (SoM) permite un desarrollo rápido de los sistemas NXP i.MX 8M Mini
  • Modos de baja potencia y compatibles con escalado dinámico voltaje-frecuencia DVFS
  • Supervisión de corriente de 9 canales para convertidores CC-CC y reguladores de baja caída (LDO)
  • Conectividad inalámbrica Wi-Fi® + Bluetooth®
  • Conector de pantalla (DSI), conector de cámara (CSI), periféricos adicionales en placa base compatible
  • Opciones de arranque seleccionables (SD, eMMC, QSPI)
Opciones de tensión de salida TIDA-050038.01 TIDA-050038.02 TIDA-050038.03 TIDA-050038.04 TIDA-050038.05 TIDA-050038.06 TIDA-050038.07 TIDA-050038.08 TIDA-050038.09 TIDA-050038.10 TIDA-050038.11
Tensión de entrada (Min) (V) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.2 2.2
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) .85 .85 1.2 .9 .85 1.1 3.3 1.8 1.8 .8 1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3 .3 .3 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 .03
Potencia de salida (W) 2.55 2.55 .36 .27 1.53 1.98 5.94 2.88 .72 .024 .054
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEV8A.PDF (2736 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM372.ZIP (263 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM371A.PDF (639 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM374A.ZIP (8915 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFQ1.ZIP (1120 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM373.ZIP (304 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM370B.PDF (4997 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Monitores de potencia digitales

INA3221 — Monitor de tensión/corriente de salida I2C de 26 V, 13 bits y triple canal con alertas

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP8733 — Convertidores buck dobles de alta corriente y reguladores lineales dobles

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6521825 — Administración de energía IC (PMIC) para mini NXP i.MX 8M

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCFR8 — TIDA-050038 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el miniprocesador NXP i.MX 8M
Placa de evaluación
VVDN-3P-SOM — Placas SOM totalmente funcionales que integran TI PMIC, procesadores de aplicaciones NXP e interface

TIDCFR8 — TIDA-050038 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/02/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el miniprocesador NXP i.MX 8M
Placa de evaluación
VVDN-3P-SOM — Placas SOM totalmente funcionales que integran TI PMIC, procesadores de aplicaciones NXP e interface

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfr8 or www.ti.com/lit/xx/tidcfr8/tidcfr8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFR8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 8M Mini Processor (Rev. A) 4/02/2020
Guía del usuario LP873347 Technical Reference Manual PDF | HTML 10/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos