TIDA-050090

TIDA-050090

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia ilustra un circuito de protección de ruta de potencia de entrada de 54 V, 5 kW para centros de datos impulsados por IA, que utilizan un TPS1689 y cinco dispositivos de eFuse TPS1685 en paralelo. Estos dispositivos de protección de circuitos de alta corriente integrados proporcionan múltiples protecciones utilizando algunos componentes externos, lo que sirve como una sólida defensa contra sobrecargas, cortocircuitos y corrientes de irrupción excesivas. La interfaz PMBus® integrada en el eFuse TPS1689 permite la supervisión, el control y la configuración en tiempo real. Tres dispositivos están ubicados en la capa superior, tres en la capa inferior.

Funciones
  • Capaz de conducir 100 A RMS de corriente a una temperatura ambiente elevada de 55 °C, sin necesidad de flujo de aire externo
  • Opciones para acoplar el ciclo de potencia de habilitación y la descarga de salida rápida (QOD)
  • Funciones de control, telemetría y configuración mediante PMBus a través del eFuse TPS1689
  • EEPROM para almacenar el archivo de configuración y los datos de la caja negra después de un fallo
  • Protecciones contra baja tensión, sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y exceso de temperatura
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFD8.PDF (1673 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURBA3.PDF (306 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURBA4.PDF (165 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURBA6.ZIP (4173 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC942.ZIP (6116 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURBA5.PDF (1647 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRC05.PDF (449 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4001 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 100 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS1685 — Fusible electrónico (eFuse) apilable de intercambio en caliente integrado de 9 V a 80 V, 3.5 mΩ, 20 

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS1689 — eFuse apilable de 20 A, 3.5 mΩ, de 9 V a 80 V con telemetría digital PMBus®
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
* Guía de diseño 54V 5kW Power Path Protection Reference Design for AI Data Centers Using TPS1689 and TPS1685 eFuses PDF | HTML 25/02/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos