TIDA-060013

TIDA-060013

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia se centra en extender el rango del circuito interintegrado (I2C) de en placa a placa de salida a través de cables de transmisión mediante transceptores CAN y, a continuación, convirtiendo la señal de vuelta al circuito interintegrado (I2C). Este enfoque permite una mejor integridad de la señal debido a la señalización diferencial de los transceptores CAN. Las señales diferenciales permiten un mejor rechazo de la interferencia electromagnética (EMI), una menor potencia, un menor riesgo por los diferentes potenciales a tierra entre placas y la capacidad de utilizar terminación en comparación con la extensión de las líneas de circuito interintegrado (I2C) utilizando solo búferes de circuito interintegrado (I2C).

Funciones
  • Comunicación bidireccional
  • El rango de tensión de E/S admite de 3.3 V a 5 V
  • Soporte de frecuencia de circuito interintegrado (I2C) de 100 kHz
  • Protección contra fallos de bus: +/-58 V (variantes no H) y +/-70 V (variantes H)
  • Protección contra apagado térmico
  • Admite cambios de modo común de hasta +/-30 V sin pérdida de la función, lo que permite la comunicación entre sistemas utilizando diferentes referencias a tierra
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEI0.PDF (2728 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYI7.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYI8.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYJ1.ZIP (523 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF70.ZIP (530 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYI9.PDF (117 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores CAN

TCAN1042HGV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

P82B96 — Búfer/extensor de cable I2C/SMBus de 2 bits bidireccional de 2 a 15 V y 400 kHz
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
* Guía de diseño I2C Range Extension: I2C with CAN 7/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos