TIDA-060031

TIDA-060031

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de audio DAC11001 es un diseño de audio único y completo que incluye DAC11001A y DAC11001B. El DAC11001 es un convertidor digital a analógico (DAC) R-2R de precisión de 20 bits, bajo ruido y rendimiento ultraalto. Los moduladores de tipo sigma-delta son los DAC más comunes que se utilizan en aplicaciones de audio. Los DAC de precisión basados en R-2R generalmente no se utilizan en aplicaciones de audio debido a las consideraciones de diseño adicionales para requisitos de audio específicos. Este diseño de referencia demuestra las fortalezas y limitaciones de los DAC R-2R de precisión para la generación de señal dinámica en el contexto de audio de alta fidelidad como una aplicación.

Funciones
  • DAC R-2R de precisión de 20 bits para generación de audio
  • Salidas de nivel de línea 2.1 VRMS con distorsión armónica total de 108 dB más ruido (THD+ N)
  • Búfer con salida de bajo ruido
  • Búfer de referencia de ancho de banda alto
  • Entrada óptica USB y TOSLINK®
  • Conversión de I2S a interfaz periférica en serie (SPI)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEV2.PDF (1466 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB65.PDF (826 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURB66.PDF (151 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURB68.ZIP (3581 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC905.ZIP (924 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURB67.PDF (4148 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBX0.PDF (1278 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales para audio

OPA1622 — Amplificador operacional de audio SoundPlus™ con alto rendimiento, baja THD+N y entrada bipolar

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales para audio

OPA1656 — amplificador operacional de audio Burr-Brown™ SoundPlus™ con ruido y distorsión ultrabajos

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC11001A — DAC monotónico de 20 bits con ruido ultrabajo, fallas bajas y THD excepcional

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC11001B — DAC monotónico de 20 bits con ruido ultrabajo, fallas bajas y rendimiento THD excepcional de grado a

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca

TIDA-060031-DRIVER — TI Audio Driver

This folder contains the required drivers for using the TIDA-060031
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060031 — Diseño de ref. de DAC de precisión para audio de primera calidad en aplicaciones de alta fidelidad

TIDA-060031-DRIVER — TI Audio Driver

close
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 14/11/2025
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060031 — Diseño de ref. de DAC de precisión para audio de primera calidad en aplicaciones de alta fidelidad

Información de la versión

Initial release
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
* Guía de diseño Precision DAC Reference Design for Premium Audio in Hi-Fi Applications PDF | HTML 23/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos