TIDA-060034

TIDA-060034

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo utilizar el TMP117 para medir la temperatura corporal precisa a través del oído desde un diseño audible. Este diseño implementa dos partes de TMP117 en una pequeña y flexible que es adecuada para dispositivos audibles. Hay dos sensores de temperatura integrados en el diseño para compensar los cambios de temperatura ambiente o del sistema que pueden afectar a la precisión de las mediciones de temperatura corporal.

Funciones
  • TMP117: Sensor de temperatura de potencia ultrabaja de ±0.1 °C máx. y 3.5 μA
  • Almohadillas para soldar de altavoces integrados y conexión de entrada de audio
  • Material flexible de película delgada
  • Desconexión para conexión al microcontrolador externo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEX1A.PDF (3239 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM745.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM744.PDF (89 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM747.ZIP (244 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFY3.ZIP (2418 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM746.PDF (244 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM743.PDF (109 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura digitales

TMP117 — Sensor de temperatura digital de 0.1 °C, EEPROM de 48 bits, sustitución de RTD PT100/PT1000

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMP117EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP117

Este diseño de referencia muestra cómo utilizar el TMP117 para medir la temperatura corporal precisa a través del oído desde un diseño audible. Este diseño implementa dos partes de TMP117 en una pequeña y flexible que es adecuada para dispositivos audibles. Hay dos sensores de temperatura (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060034 — Diseño de referencia de tira de PCB flexible para monitor de temperatura corporal audible
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP117EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP117

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060034 — Diseño de referencia de tira de PCB flexible para monitor de temperatura corporal audible
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
* Guía de diseño Hearables Body Temperature Monitor Flex PCB Strip Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 8/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos