TMP117EVM

Información general

El TMP117, que representa una mejora respecto de los sensores de temperatura de alta precisión de la familia TMP116, proporciona una exactitud de hasta ±0.1 °C en toda la gama de temperaturas del cuerpo humano (de 30 °C a 42 °C) y una precisión de ±0.2 °C en todo su rango operativo de –55 °C a 150 °C, lo que lo convierte en el sensor de temperatura de ultraalta precisión líder a nivel mundial. El TMP117, que se diseñó como un reemplazo del TMP116 compatible pin a pin, proporciona 16 bits de datos de temperatura con cada lectura, lo que se traduce en una resolución de temperatura de 7.8125 m°C. La ultraalta precisión del TMP117 en torno a las temperaturas del cuerpo humano lo hace adecuado para aplicaciones médicas compatibles con las normas ASTME1112 e ISO-80601. El módulo de evaluación TMP117EVM de Texas Instruments proporciona al usuario una forma sencilla de iniciarse en el uso del TMP117. El módulo de evaluación y la interfaz gráfica de usuario (GUI) están diseñados para proporcionar al usuario una configuración rápida para evaluar el TMP117 y familiarizarse con el dispositivo hasta el nivel de bits individuales de los registros. El EVM también cuenta con una parte perforada que permite al usuario separar el TMP117 y seguir utilizando la MSP430 y la GUI para interactuar con el dispositivo y configurarlo. 

Funciones
  • Se provee una GUI que permite una configuración rápida y sencilla. 
  • La placa de circuito impreso (PCB) perforada permite colocar el sensor en el sistema del usuario.
  • Proporciona la mayor exactitud en la medición de temperatura, con una resolución de 0.0078125 °C (16 bits).
  • Ejemplo de disposición de la PCB para una respuesta térmica rápida.
  • La GUI se ejecuta en línea o se instala en una computadora de escritorio.
  • Admite varias plataformas (web, Windows, Linux, OS X).


Cable USB

Sensores de temperatura digitales
TMP117 — Sensor de temperatura digital de 0.1 °C, EEPROM de 48 bits, sustitución de RTD PT100/PT1000
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite un TMP117EVM
  2. Consulte la Guía del usuario del TMP117EVM, descargue el software e instálelo
  3. Consulte la hoja de datos TMP117
  4. Utilice E2E para resolver cualquier problema, con TMP117EVM como número de pieza

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP117EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP117

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060034 — Diseño de referencia de tira de PCB flexible para monitor de temperatura corporal audible
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP117EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP117

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060034 — Diseño de referencia de tira de PCB flexible para monitor de temperatura corporal audible
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TMP117EVM-GUI-CLOUD — TMP117 EVM GUI cloud development on TI Resource Explorer- evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP117EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP117

TMP117EVM-GUI-CLOUD — TMP117 EVM GUI cloud development on TI Resource Explorer- evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP117EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP117
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TMP117EVM Quick Start Guide PDF | HTML 26/07/2018
* EVM User's guide TMP117EVM User Guide 30/05/2018
Certificado TMP117EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 21/02/2019
Nota sobre la aplicación Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 10/09/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos