TIDA-060043

TIDA-060043

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra cómo se puede utilizar el retemporizador 56G PAM-4 DS560DF410 para ecualizar señales de alta velocidad en aplicaciones de cable eléctrico activo. El diseño consiste en una placa de conformidad de módulo (MCB) que enruta las señales desde un conector QSFP-DD a través de un repetidor hasta conectores SMA y MXP en ambas direcciones de entrada y salida.

Funciones
  • 8 canales independientes para cada dirección
  • Compatibilidad con cables QSFP-DD, tanto de entrada como de salida
  • Compatibilidad Huber-Suhner y SMA del lado del host, tanto para entrada como para salida
  • Configurable mediante memoria de solo lectura programable con borrado eléctrico (EEPROM) o comunicación USB a I2C
  • Cabezales para todos los controles e interrupciones de pines de depuración y configuración relevantes
  • Regulación de potencia integrada para dominios de 3.3 V → {1.8 V, 1.2 V}
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF29.PDF (838 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMC00.PDF (743 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBZ9.PDF (182 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC02.ZIP (4729 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGI2.ZIP (736 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC01.PDF (4353 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBZ8.PDF (913 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62867 — Convertidor reductor síncrono de entrada de 2.4 V a 5.5 V y 6 A en encapsulado QFN de 1.5 mm × 2.5 m

Hoja de datos: PDF | HTML
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet

DS560DF410 — Retemporizador de 4 canales, multifrecuencia y 56 Gbps con conexión cruzada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A52 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0108 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 8 bits con detección de dirección automática y prote
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
* Guía de diseño 56G Retimer QSFP-DD MCB Reference Design PDF | HTML 9/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos