TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN

TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN

Archivos de diseño

Información general

This is a reference design for resolver applications and part of a modular system for evaluating our delta-sigma modulators. The software included allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current-shunt applications and features a data-export utility to support data analysis with external tools.

Funciones
  • Full-featured evaluation board for the AMC1210 quad digital filter for second-order delta-sigma modulators
  • Contains all support circuitry needed for AMC1210
  • Onboard clocking for built-in ADS1205
  • D-connectors for connecting ΔΣ modulator EVMs
  • Easy-to-use evaluation software for computers with Microsoft Windows™ XP operating systems
  • Data collection and register access to AMC1210
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAL0.ZIP (463 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURAC5.ZIP (14 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC472.ZIP (117 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUUAK9.ZIP (645 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURAC4.ZIP (38 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales para audio

OPA1632 — Amplificador de audio de entrada y salida totalmente diferencial

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA353 — Amplificador operacional RRIO simple, de 5,5 V, 44 MHz, de bajo ruido (7 nV/√Hz)

Hoja de datos: PDF
ADC aislados

AMC1203 — Modulador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con reloj inte

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1204 — Modulador básico aislado, entrada de +250 mV con detección de corriente de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1205 — Dos moduladores Delta-Sigma de 1 bit, 10 MHz, segundo orden

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS1209 — Modulador Delta-Sigma de 16 bits, 10 MHz y 2 canales

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

AMC1210MB-EVM — AMC1210 motherboard evaluation module

This is a reference design for resolver applications and part of a modular system for evaluating our delta-sigma modulators. The software included allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current-shunt applications and features a data-export utility to support data (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN — Placa base/controlador para el AMC1210
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1210MB-EVM — AMC1210 motherboard evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN — Placa base/controlador para el AMC1210
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
* Informe de prueba AMC1210MB-EVM Test Procedure 24/06/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos