AMC1210MB-EVM

AMC1210MB-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt applications and features a data-export utility to support data analysis with external tools.

 

Funciones
  • Full-featured evaluation board for the AMC1210 quad digital filter for second-order delta-sigma modulators
  • Contains all support circuitry needed for the AMC1210
  • Onboard clocking for built-in ADS1205
  • Stellaris™ LM3S3748 ARM™ processor and parallel interface to AMC1210
  • JTAG header for reprogramming the LM3S3748 and experimentation
  • D-connectors for connecting ΔΣ modulator EVMs
  • Easy-to-use evaluation software for computers with Microsoft Windows™ XP operating systems
  • Data collection and register access to AMC1210
  • Open source firmware and software to customize evaluation
ADC aislados
AMC1203 — Modulador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con reloj inte AMC1204 — Modulador básico aislado, entrada de +250 mV con detección de corriente de precisión AMC1210 — Filtro digital de 4 canales para moduladores delta-sigma

 

ADC de precisión
ADS1202 — Modulador delta-sigma de derivación de corriente, 10 MHz CLK, entrada +/-250 mV, resolución de 16 bi ADS1203 — Modulador delta-sigma de derivación de corriente, 10 MHz CLK, entrada +/-250 mV, resolución de 16 bi ADS1204 — Cuatro moduladores Delta-Sigma, 10 MHz CLK, entrada 0-5 V, resolución de 16 bits ADS1205 — Dos moduladores Delta-Sigma de 1 bit, 10 MHz, segundo orden ADS1208 — Modulador de 10 MHz con excitación de corriente integrada para sensores Hall ADS1209 — Modulador Delta-Sigma de 16 bits, 10 MHz y 2 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1210MB-EVM — AMC1210 motherboard evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN — Placa base/controlador para el AMC1210
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1210MB-EVM — AMC1210 motherboard evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN — Placa base/controlador para el AMC1210
Soporte de software

AMC1210MB-EVM-SW — Software for AMC1210MB-EVM

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC1210MB-EVM — Módulo de evaluación de placa base AMC1210

AMC1210MB-EVM-SW — Software for AMC1210MB-EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación: 27/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC1210MB-EVM — Módulo de evaluación de placa base AMC1210
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
* EVM User's guide AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) 4/02/2016
Certificado AMC1210MB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADS1209EVM — Módulo de evaluación ADS1209 AMC1203EVM — Módulo de evaluación de AMC1203 para modulador delta-sigma aislado de segundo orden de 1 bit y 10 MH AMC1204EVM — Módulo de evaluación de AMC1204 para modulador delta-sigma aislado de segundo orden de 1 bit y 20 MH

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos