TIDC-CC3100MODBOOST

TIDC-CC3100MODBOOST

Archivos de diseño

Información general

Add Wi-Fi® to any low-cost, low-power microcontroller (MCU) for Internet of Things (IoT) applications using the CC3100 Module BoosterPack (CC3100MODBOOST), which hosts the CC3100 module (CC3100MOD). The CC3100MODBOOST evaluation board contains everything necessary to easily create IoT solutions - security, quick connection, cloud support, support publicly available documentation, E2E support forums and more. It integrates all protocols for Wi-Fi and Internet, greatly minimizing host MCU software requirements. With built-in security protocols, the CC3100MOD solution provides a robust and simple security experience.

Funciones
  • CC3100MOD Wi-Fi network processor module
    • CC3100 modules are Wi-Fi CERTIFIED® and FCC/IC/CE certified, which can be transferred to end products
  • 2 20-pin stackable connectors (BoosterPack headers) to connect to TI LaunchPads and other BoosterPacks
  • On-board chip antenna with option for U.FL-based testing
  • Power from on-board LDO, using USB or 3.3 V from MCU LaunchPad
  • 3 push buttons
  • Jumper for current measurement with provision to mount 0.1R resistor for measurement with voltmeter
  • 8 Mbit serial flash (M25PX80 from Micron)
  • 40 MHz crystal, 32 KHz crystal, and optional 32 KHz oscillator
  • 2-layer PCB with 6 mil spacing and track width
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRC83.ZIP (81 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRC82.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRC85.ZIP (1363 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC824.ZIP (480 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC84.ZIP (436 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC81.PDF (503 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV62090 — Convertidor reductor de alta eficiencia 3A en paquete QFN de 3x3 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3100 — Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Arm Cortex-M3 de 32 bits Wi-Fi®

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 module BoosterPack

Add Wi-Fi® to any low-cost, low-power microcontroller (MCU) for Internet of Things (IoT) applications using the CC3100 Module BoosterPack (CC3100MODBOOST), which hosts the CC3100 module (CC3100MOD). The CC3100MODBOOST evaluation board contains everything necessary to easily create IoT solutions - (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3100MODBOOST — Paquete de inicio del módulo CC3100 de Wi-Fi® SimpleLink™
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 module BoosterPack

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3100MODBOOST — Paquete de inicio del módulo CC3100 de Wi-Fi® SimpleLink™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos