TIDC-CC3200MODLAUNCHXL

TIDC-CC3200MODLAUNCHXL

Archivos de diseño

Información general

The CC3200MODLAUNCHXL is a low-cost evaluation platform which hosts the CC3200MOD. The SimpleLink™ CC3200MOD is a wireless microcontroller (MCU) module that integrates an ARM® Cortex™-M4 based MCU, allowing customers to develop an entire application using a single device. The module LaunchPad also features programmable user buttons, RGB LED for custom applications, temperature and accelerometer sensors, as well as onboard emulation for debugging. The LaunchPad stackable headers interface demonstrates how to expand the functionality of the CC3200MOD when interfacing with other peripherals on existing BoosterPack add-on boards, such as graphical displays, audio codec, antenna selection, environmental sensing, and more.

Funciones
  • FCC, IC, CE, and Wi-Fi® CERTIFIED™ module, with ability to request certificate transfer for Wi-Fi Alliance members
  • CC3200MOD, SimpleLink Wi-Fi, internet-on-a-chip™ module solution with integrated MCU
  • 40-pin LaunchPad standard that leverages the BoosterPack ecosystem
  • On-board accelerometer and temperature sensor for out-of-box demo
  • Micro USB connector for power and debug connections
  • On-board chip antenna with U.FL for conducted testing
  • Can be powered externally, with 2xAA or 2xAAA alkaline batteries
  • Enables the Internet of Things (IoT)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRC49.PDF (286 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRC51.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRC47.ZIP (1596 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC813.ZIP (601 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC50.ZIP (1056 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC48.PDF (118 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura digitales

TMP006 — Sensor de temperatura sin contacto con termopila infrarroja en paquete WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200MOD — Módulo inalámbrico SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® y dispositivos del Internet de las co

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario CC3200MOD SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution With MCU-Module LaunchPad User Guide (Rev. A) PDF | HTML 27/08/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos