TIDC-EVSE-WIFI

TIDC-EVSE-WIFI

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia verificado TIDC-EVSE-Wi-Fi® detalla cómo implementar equipos de servicio de vehículos eléctricos (EVSE) de nivel 1 y 2 compatibles con J1772 con funcionalidad Wi-Fi añadida. El procesador de red CC3100 permite que los dispositivos altamente integrados, como el equipo de servicio de vehículos eléctricos (EVSE), se conecten fácilmente a una red inalámbrica existente o directamente a un dispositivo. Al integrar esta funcionalidad en un equipo de servicio de vehículos eléctricos (EVSE), el diseño es capaz de supervisar y controlar de forma remota la potencia del estado de carga del vehículo eléctrico conectado.

Funciones
  • Implementación de equipos de servicio conformes con J1772
  • Compatibilidad con Wi-Fi para supervisión y control remotos de equipos de servicio de vehículos eléctricos (EVSE)
  • Controladores de relé de alta corriente para el soporte de contratistas de alta corriente
  • Protocolo estandarizado de señalización por cable piloto
  • Medición integrada de energía de grado medidor de servicios públicos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBV2.PDF (5542 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNE0.PDF (241 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNE2.ZIP (224 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCL0.ZIP (298 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNE1.PDF (1126 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRND9.PDF (74 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62063 — Convertidor reductor de 3 MHz y 1.6 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm, Vout = 3.3 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM7322 — Amplificador operacional doble de 32 V y 20 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA171 — Amplificador operacional simple, 36 V, 3 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores del lado de tierra

TPL7407L — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 40 V y 7 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F6736 — SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 8 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3100 — Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Arm Cortex-M3 de 32 bits Wi-Fi®

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCCK8 — TIDC-EVSE-WIFI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-EVSE-WIFI — Diseño de referencia de equipo de servicio de vehículos eléctricos de nivel 1 y 2 con Wi-Fi

TIDCCK8 — TIDC-EVSE-WIFI Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/08/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-EVSE-WIFI — Diseño de referencia de equipo de servicio de vehículos eléctricos de nivel 1 y 2 con Wi-Fi

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcck8 or www.ti.com/lit/xx/tidcck8/tidcck8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCK8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Wi-Fi Enabled Level 1 Level 2 Electric Vehicle Service Equipment Design Guide 16/08/2016
Artículo técnico Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 20/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos