TIDC-SMARTPLUG-WIFI

TIDC-SMARTPLUG-WIFI

Archivos de diseño

Información general

Este diseño implementa la medición de energía de salida única con capacidad de conexión/desconexión remota y conectividad Wi-Fi. Los diseñadores pueden crear rápidamente dispositivos de control de carga en red para aplicaciones de edificios industriales y domótica.

Funciones
  • Conectividad Wi-Fi de SimpleLink™ a través de redes IEEE-802.11 b/g/n desde cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora a través de un navegador web estándar
  • Medición de energía monofásica que calcula la corriente y tensión cuadrática media (RMS), la potencia y las energías activas y reactivas, el factor de potencia y la frecuencia
  • El relé de estado sólido proporciona capacidad de conexión/desconexión remota
  • Diseño físico compacto con componentes mínimos de la lista de materiales (BOM)
  • Los componentes de baja potencia y una fuente de alimentación eficiente proporcionan un bajo consumo de energía del sistema
  • El diseño del sistema está probado e incluye firmware para la medición de energía, la conectividad Wi-Fi y el control de relés, junto con una aplicación de demostración basada en Android y una guía del usuario
  • Habilita el Internet de las cosas (IoT)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU531.PDF (3268 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRB19.PDF (64 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRB18.PDF (94 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRB20.ZIP (171 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC684.ZIP (131 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB21.PDF (248 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRB17.PDF (46 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28911 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430I2040 — AFE de medición 16MHz con 4 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 16KB Flash y 1KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200MOD — Módulo inalámbrico SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® y dispositivos del Internet de las co

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC791 — Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-SMARTPLUG-WIFI — Conexión inteligente con desconexión remota y conectividad Wi-Fi

TIDC791 — Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/12/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-SMARTPLUG-WIFI — Conexión inteligente con desconexión remota y conectividad Wi-Fi

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc791 or www.ti.com/lit/xx/tidc791/tidc791.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC791. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Design Guide 15/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos