TIDEP0011

Información general

This reference design aims to supply the AVS core supply (CVDD) in the Keystone Multicore DSPs, mainly the C66x series. The C66x series uses SmartReflex technology to enable the DSP to control its supply voltage. In order to meet this requirement, this design combines a Synchronous Buck Converter (TPS56121) with the voltage Programmer for POL (LM10011). The LM10011 accepts a 6-bit or 4-bit VCNTL from the DSP and changes the output voltage of the TPS56121 to what the DSP requires. The LM10011 has a high accuracy (1.0%) accuracy allowing  additional system margin in the remaining power supply components and distribution. For processors which require specific initial startup voltages the LM10011 can be configured to start up at one of 16 selectable currents.

Funciones
  • 1.0% Output Current Accuracy (0°C to +100°C)
  • 1.25% Output Current Accuracy (–40°C to +125°C)
  • Input Voltage Range: +2.97V to +5.5V
  • Pin Selectable VID Format (6/4 bit)
  • 16 Selectable Start-Up Currents
  • Precision Enable to Support Custom UVLO
  • Tested reference design that includes schematic, design files, bill of materials, and test data.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU393.PDF (1300 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR732.ZIP (18 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC467.ZIP (2172 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR731.PDF (277 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6671 — DSP de punto fijo y flotante C66x de 1 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento

Hoja de datos: PDF
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6672 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo y alto rendimiento

Hoja de datos: PDF
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6674 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 4 núcleos y alto rendimiento

Hoja de datos: PDF
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6678 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 8 núcleos y alto rendimiento

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS54320 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54521 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 17 V y 5 A

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

TMS320C6670 — DSP de punto fijo y flotante de 4 núcleos para comunicaciones y telecomunicaciones

Hoja de datos: PDF
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS84320 — Reductor síncrono de 3 A y entrada de 4.5 V a 14.5 V, solución de potencia integrada

Hoja de datos: PDF
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

LM10011 — Programador de tensión VID de 4/6 bits y 1 % de precisión para regulador de punto de carga con corri

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP8275 Test Results 13/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos