TIDEP0014

Información general

Developers looking for camera support on the Sitara AM437x processors can use this reference design to jump start their development. The AM437x camera interface is a parallel port that can be configured as a single or dual camera interface. The dual camera configuration enables the use of two simultaneous camera inputs.

Funciones
  • Two simultaneous 2-Megapixel SOC Cameras
  • Cameras connected to the integrated Camera Interface (VPFE) of the Sitara AM437x processor
  • Dual Port 8-bit interface with BT656 or external synch signals
  • YUV422/RGB422, BT656, and RAW interface formats
  • Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files, and HW User's Guide implemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR804.ZIP (23 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR803.ZIP (472 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDR802.PDF (39 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR801.PDF (54 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS793 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4376 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4377 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4379 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V — Selector de nivel bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación-tracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V-Q1 — Selector automotriz de nivel bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación

Hoja de datos: PDF | HTML

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM437X — SDK de procesador para procesadores AM437x Sitara: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos