TIDEP0066
Diseño de referencia para el reconocimiento de voz en el C5535 eZdsp™
TIDEP0066
Información general
El diseño de referencia TIDEP0066 destaca las capacidades de reconocimiento de voz de los dispositivos DSP C5535 y C5545 utilizando la biblioteca de reconocimiento de voz integrado de TI (TIesr) y explica cómo ejecutar un ejemplo de activación por voz que imprime una palabra clave preprogramada en la pantalla OLED del C5535eZdsp, basándose en la captura correcta de la palabra clave. En este diseño también se describen los pasos para personalizar la frase de activación.
Funciones
- Potencia activa eficiente para aplicaciones que siempre escuchan
- Tamaño reducido (hasta 7 mm x 7 mm) con configuración de pines optimizada
- Basado en una biblioteca de código abierto
- Permite agregar control por voz a cualquier aplicación
Industrial
Electrónica personal
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TMS320C5535 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 100 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC
TLV320AIC3204 — CÓDEC de audio estéreo de muy baja potencia con tecnología PowerTune™
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Speech Recognition on the C5535 eZdsp™ Design Guide (Rev. A) | 17/05/2016 |
Recursos de diseño
Desarrollo de software
Controlador o biblioteca
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.