TIDM-02022

TIDM-02022

Archivos de diseño

Información general

El crecimiento significativo del consumo de potencia de los centros de datos llevó a un aumento de la demanda de convertidores CC/CC de ladrillo de alta eficiencia con alta densidad de potencia. Las topologías aisladas son frecuentes, pero el control es difícil. Una topología buck sincrónica de multifase con inductores acoplados tiene un mejor rendimiento transitorio de carga y es más fácil de controlar en comparación con las topologías aisladas como inductor-inductor-condensador (LLC). Este diseño de referencia muestra el control (modo de tensión) de la etapa de potencia mediante un microcontrolador C2000™.

Funciones
  • Entrada de 48 VCC, salida nominal de 12 VCC, 2 kW
  • Conmutación de frecuencia de modulación por ancho de impulsos (PWM) de 200 kHz
  • Frecuencia de rutina de servicio de interrupción (ISR) de 200 kHz
  • Eficiencia máxima superior al 98 %
  • Analizador de respuesta de la frecuencia por software (SFRA) y diseñador de compensación para facilitar el ajuste del bucle de control
  • Bucle de control del modo de tensión
  • Soporte de software para F28P550 mediante la biblioteca de controladores
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFH3A.PDF (975 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLVMEZ9.PDF (462 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF01.PDF (358 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF00.ZIP (20427 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC957.ZIP (2645 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEZ8.PDF (1485 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEZ7.PDF (2582 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA241A-Q1 — Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -4 V a 110 V, AEC-Q100 con rech

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA241B-Q1 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de alta precisión AEC-Q100, de -4 V a 110 V, co

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3100R017 — FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
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
* Guía de diseño 2kW, Four-Phase Interleaved Buck Converter Reference Design With Coupled Inductors (Rev. A) PDF | HTML 12/08/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos