TIDM-3PH-ENERGY5-ESD

TIDM-3PH-ENERGY5-ESD

Archivos de diseño

Información general

El TIDM-3PH-ENERGY5-ESD implementa un sistema de medición de energía trifásico ANSI/IEC de clase 0.5 con protección mejorada contra descargas electrostáticas (ESD). El diseño también cuenta con comunicaciones a través de la conectividad ZigBee™. El sistema en chip (SoC) para la medición de energía se usa para realizar todas las funciones de metrología y envía resultados de potencia activa a la placa adicional CC2530EM. Puede usar el diseño de referencia de la pantalla del hogar complementaria (TIDM-LOWEND-IHD) para mostrar los resultados de forma remota.

Este diseño de referencia usa MSP430F67641A y también se puede usar con MSP430F67641.

Funciones
  • Sistema de medición de energía trifásico que supera los requisitos de precisión de clase 0.5 de ANSI e IEC
  • Ha superado las pruebas de descarga de aire de IEC 61000-4-2 de nivel 4 (consulte la guía de diseño para obtener más detalles)
  • El firmware de la biblioteca de energía calcula todos los parámetros de medición de energía, incluida la potencia y la energía activa y reactiva, la corriente y la tensión RMS, el factor de potencia y la frecuencia de línea
  • Compatibilidad con la comunicación ZigBee® a pantalla en el hogar o conexiones con Wi-Fi®, M-Bus inalámbrico y módulos de comunicaciones complementarios IEEE-802.15.4g
  • Conmutación automatizada o manual entre las fuentes de alimentación principales y auxiliares para motores de metrología
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA02.PDF (6281 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRF47.PDF (196 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRF49.ZIP (446 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAF0.ZIP (307 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF48.PDF (410 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRF46.PDF (103 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54060 — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67641 — SoC de medición polifásica de bajo costo con 3 ADC Sigma-Delta, ADC SAR de 10 bits, LCD, 128 KB Flas

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67641A — SoC de medición polifásica de bajo costo con 3 ADC Sigma-Delta, ADC SAR de 10 bits, LCD, 128 KB Flas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00454 — Diseño de referencia del transductor de corriente y tensión de CA trifásico con salidas analógicas d TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — Diseño de referencia de sistema de medición de energía trifásico de clase 0.5 con protección ESD mej

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 16/10/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00454 — Diseño de referencia del transductor de corriente y tensión de CA trifásico con salidas analógicas d TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — Diseño de referencia de sistema de medición de energía trifásico de clase 0.5 con protección ESD mej

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf1 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf1a/tidcaf1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAF1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Class 0.5 Three-Phase Energy Measurement System Design Guide 10/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos