TIDM-BLE-KEYBOARD

TIDM-BLE-KEYBOARD

Archivos de diseño

Información general

This solution implements a keyboard for any operation system which supports HOGP (Hid Over GATT Profile). It is designed to have ultra low-power consumption for a substantial time working with Bluetooth Low Energy technology. CC2541 and an ultra-low-power MSP MCU are used in this design to handle BLE stack, key-matrix scan and power management work.

Funciones
  • Low-power, 3mW average when typing at about 300 characters per minute
  • Designed with TI Bluetooth Low Energy protocol stack include HOGP implementation
  • Full-feature keyboard support up to 128 keys(16 x 8 matrix) without pcb modification
  • Turnkey solution for BLE keyboard applications
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU548.PDF (2329 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBG0.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC719.ZIP (49 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBF9.PDF (131 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62730 — Convertidor reductor con modo de derivación para aplicaciones inalámbricas de potencia ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2444 — MCU de 16 MHz con 8 KB de memoria Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC718 — Bluetooth Low Energy Keyboard Reference Design Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-BLE-KEYBOARD — Diseño de referencia de teclado de Bluetooth de baja energía

TIDC718 — Bluetooth Low Energy Keyboard Reference Design Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 16/10/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-BLE-KEYBOARD — Diseño de referencia de teclado de Bluetooth de baja energía

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc718 or www.ti.com/lit/xx/tidc718/tidc718.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC718. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Bluetooth Low-Energy Keyboard Reference Design Guide 19/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos