TIDM-BLPFC

TIDM-BLPFC

Archivos de diseño

Información general

This design is a digitally controlled, bridgeless, 300W, power factor correction (PFC) converter. The distinguishing characteristic of a bridgeless PFC converter is that it eliminates the need for a diode bridge at the input. This reduces power losses that normally occur in a diode bridge and, as a result, improves overall system efficiency. For this design, a C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 microcontroller (MCU) is the digital controller for the PFC converter, controlling the two boost power stages that comprise the bridgeless PFC converter. By operating the stages alternatively during the positive and negative half cycles of the AC mains voltage, the Piccolo MCU implements both the AC-to-DC rectification as well as power factor control. This design achieves full load efficiency greater than 93% and power factor of greater than 0.98 at 50% or greater load.

Funciones

  • Full digital control of bridgeless PFC power converter
  • 95 VAC to 265 VAC input voltage range
  • 400 VDC bus output operating up to 300 W
  • Full load efficiency greater than 93% and power factor of 0.98 at 50% or greater load
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 MCU is the digital controller, operating the bridgeless PFC power converter at a PWM frequency of 200 KHz
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation
NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage Bridgeless PFC Developers Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR673.PDF (86 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC449.ZIP (81 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR674.PDF (332 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR672.PDF (259 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28035 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSHVBLPFCKIT — Kit de desarrollo PFC sin puente HV

This design is a digitally controlled, bridgeless, 300W, power factor correction (PFC) converter. The distinguishing characteristic of a bridgeless PFC converter is that it eliminates the need for a diode bridge at the input. This reduces power losses that normally occur in a diode bridge and, as a (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-BLPFC — Convertidor de corrección de factor de potencia sin puente
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSHVBLPFCKIT — Kit de desarrollo PFC sin puente HV

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-BLPFC — Convertidor de corrección de factor de potencia sin puente

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Digitally Controlled Bridgeless Power Factor Correction (BL PFC) using C2000 MCU (Rev. A) PDF | HTML 29/10/2020
Guía del usuario Digitally Controlled BL PFC Converter Quick Start Guide 27/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos