TMDSHVBLPFCKIT

TMDSHVBLPFCKIT

Haga su pedido ahora

Información general

CAUTION: This equipment operates at high voltages and currents which can result in hazardous electrical shock. Please make sure you understand and follow all necessary safety precautions prior to purchasing and operating.

TMDSHVBLPFCKIT is a DIMM100 controlCARD based motherboard evaluation module which uses Piccolo F28035.  The bridgeless power factor correction kit is intended for designers working on high power AC to DC rectification systems. This kit features full digital control of PFC power stage, and supports 95-260Vrms (AC) input, with a 400VDC / 300W output. Complete documentation of the kit includes schematics and user’s guide, as well as software packages for current control loops, voltage control loops, over-voltage protection, soft-start and inrush current limiting.

Funciones

Hardware Features

  • Input Voltage (AC Line): 95V (Min) to 240V (Max), 47~63Hz
  • 400Vdc Output
  • 300 Watts Output Power
  • Full Load efficiency greater than 93%
  • Power factor at 50% or greater load – 0.98 (Min)
  • PWM frequency 200kHz
  • Hardware Files are in controlSUITE at development_kits\BLPFC_v1.0

Software Features

Get Started

  • Follow the Quick Start Guide included in the kit
  • Or included in controlSUITE at C:\ti\controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28034-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 128 KB TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TMS320F28031 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 2 MSPS TMS320F28032 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 4.6 MSPS TMS320F28033 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, ADC de 4.6 MSPS y CLA TMS320F28034 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 128 KB

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28030-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28031-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 2 MSPS TMS320F28032-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 4.6 MSPS TMS320F28033-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, ADC de 4.6 MSPS y CLA

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28030 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB y ADC de 2 MSPS TMS320F28035 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDSHVBLPFCKIT — Kit de desarrollo PFC sin puente HV

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-BLPFC — Convertidor de corrección de factor de potencia sin puente
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSHVBLPFCKIT — Kit de desarrollo PFC sin puente HV

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-BLPFC — Convertidor de corrección de factor de potencia sin puente
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TMDSHVBLPFCKIT EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Informe Implementing peak current mode control of a switch-mode power supply 22/06/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
TMDSCNCD28035ISO — controlCARD aislada Piccolo TMS320F28035

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos