TIDM-BPM

Información general

This reference design is a demonstration for detecting blood pressure and heart rate. It works in low-power mode(LPM3) and only displays the date and time in most time. User can measure blood pressure by pressing 'measure' button and also can look at historical blood pressure by pressing 'memory' button. The measured records will be stored in EEPROM after measurement complete. The max record number is set as 80.

Funciones
  • Ultra low power in standby mode(standby mode: LPM3+RTC+LCD)
  • Battery powered, portable electronic
  • MCU with LCD driver, One chip solution
  • Easy to use, two buttons, 4 operation modes
  • Support raw data read out
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU514.PDF (4667 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAJ1.PDF (110 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC623.ZIP (126 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAJ0.PDF (132 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

LMV324 — Amplificador operacional RRO cuádruple de 5,5 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638 — MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC624 — Ultra Low Power Blood Pressure And Heart Rate Monitor Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-BPM — Diseño de referencia de monitor de frecuencia cardíaca y presión arterial de potencia ultrabaja

TIDC624 — Ultra Low Power Blood Pressure And Heart Rate Monitor Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 14/09/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-BPM — Diseño de referencia de monitor de frecuencia cardíaca y presión arterial de potencia ultrabaja

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc624 or www.ti.com/lit/xx/tidc624/tidc624.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC624. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Ultra-Low Power Blood Pressure and Heart Rate Monitor Design Guide 3/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos