TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una solución de detección por reflexión IR basada en un microcontrolador (MCU) MSP430™ FRAM con analógico configurable para aplicaciones de detección y medición. Demuestra la característica de consumo de potencia ultrabajo de la MCU con la ventaja de la tecnología FRAM y el amplificador de impedancia de transferencia integrado (TIA). Una sola batería de CR123 proporciona energía a la placa para que funcione más de 10 años.

Funciones
  • La tecnología MSP430FR2311 basada en FRAM elimina la EEPROM externa
  • Amplificador de transimpedancia integrado (TIA) con entrada de baja filtración de nivel pA
  • Potencia media ultrabaja (MCU 1 μA)
  • Ciclo de vida de 10 años con una batería CR123
  • Alto rendimiento ESD con un diseño sencillo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBE6.PDF (597 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRND6.PDF (40 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRND5A.PDF (422 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRND8.ZIP (680 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCK6.ZIP (90 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRND7.PDF (558 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRND4.PDF (134 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61040 — Convertidor elevador de 28 V e interruptor de 400 mA en SOT-23 para aplicaciones LCD y LED blanco

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2311 — Microc. analóg. integ., 16 MHz c/FRAM de 3.75 KB, amp. operac., TIA, compar. c/DAC y ADC de 10 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCCK7 — TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING — Diseño de referencia de detección de reflexión por infrarrojos del microcontrolador MSP430FR2311

TIDCCK7 — TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/08/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING — Diseño de referencia de detección de reflexión por infrarrojos del microcontrolador MSP430FR2311

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcck7 or www.ti.com/lit/xx/tidcck7/tidcck7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCK7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño MSP430FR2311 IR Reflection-Sensing Subsystem Design Guide 3/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos