TIDM-MSP-DALI

TIDM-MSP-DALI

Archivos de diseño

Información general

The Digital Addressable Lighting Interface (DALI) standard defines a common communication protocol and physical interface standard for use in lighting control applications. This design uses the existing TPS62260LED-338 EVM and a level translation board to implement a DALI LED device type control gear. The microcontroller found on the TPS62260LED-338 EVM is the MSP430F2131. The MSP430F2131 performs the communication with the CPU, while the timer resources are used for controlling the fade rate and the LED intensity. DALI was defined in IEC 60929 and has been updated in IEC 62386. One of the main reasons for this update was the inclusion of the LED device type.

Funciones
  • DALI protocol implementation using on-board MSP430 timers
  • PHY design for DALI interface of the MSP430 provided
  • For use with the TPS62260LED-338 EVM
  • MSP430 G2 Launchpad support also provided
  • This reference design is tested and includes software, hardware design files & documentation

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLAR087.PDF (20 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SPNC046.ZIP (179 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC612.ZIP (14 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC613.ZIP (5 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLAR086.ZIP (41 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62260 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2131 — MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, comparador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS62260LED-338 — TPS62260LED-338 Evaluation Module

The Digital Addressable Lighting Interface (DALI) standard defines a common communication protocol and physical interface standard for use in lighting control applications. This design uses the existing TPS62260LED-338 EVM and a level translation board to implement a DALI LED device type control (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MSP-DALI — Diseño de referencia de interfaz de iluminación direccionable digital (DALI)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62260LED-338 — TPS62260LED-338 Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MSP-DALI — Diseño de referencia de interfaz de iluminación direccionable digital (DALI)

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura

SLAC601 — Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Code

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MSP-DALI — Diseño de referencia de interfaz de iluminación direccionable digital (DALI)

SLAC601 — Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Code

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/06/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MSP-DALI — Diseño de referencia de interfaz de iluminación direccionable digital (DALI)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac601 or www.ti.com/lit/xx/slac601/slac601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC601. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Using MSP430 Value Line (Rev. A) 18/10/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos