TPS62260LED-338

TPS62260LED-338

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62260LED-338 evaluation module controls the color and brightness of a lamp or runs an automatic color light animation program. The color is generated by three LEDs (red, green and blue). An MSP430 ultra-low power microcontroller controls the brightness of each LED with constant current generated by three TPS62260 buck converters, one for each LED. The TPS62260LED-338 is pin compatible with the TPS62240 buck converter for lower current LED applications and the TPS62290 for higher current LED applications.

If a designer prefers to reprogram the MSP430, a separate MSP430 Flash Emulation Tool can be ordered, such as the MSP-FET430UIF Development Tool. The Wireless communication can be achieved by using the eZ430-RF2500 evaluation kit. The MSP-FET430UIF and eZ430-RF2500 tools are listed below in the related tools section. These are available for purchase separately from the TPS62260LED-338.

Funciones
  • 2 V to 6 V Supply Voltage Range
  • Output Current up to 600 mA
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Typ. 15 μA Quiescent Current
  • Soft Start
  • Voltage Positioning at Light Loads
Convertidores de CC/CC
TPS62240 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 300 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm TPS62260 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm TPS62290 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 1 A en encapsulado SON de 2 mm × 2 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62260LED-338 — TPS62260LED-338 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MSP-DALI — Diseño de referencia de interfaz de iluminación direccionable digital (DALI)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62260LED-338 — TPS62260LED-338 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MSP-DALI — Diseño de referencia de interfaz de iluminación direccionable digital (DALI)
Soporte de software

SLVC161 — TPS62260 Software Zip File

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS62260 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62260LED-338 — Módulo de evaluación TPS62260LED-338

SLVC161 — TPS62260 Software Zip File

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/05/2008
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS62260 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62260LED-338 — Módulo de evaluación TPS62260LED-338

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc161 or www.ti.com/lit/xx/slvc161/slvc161.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC161. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS62260LED-338 Three-Color LED Driver Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 7/08/2018
Certificado TPS62260LED-338 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos