TIDM-NFC-EZ430-MODULE
Diseño de referencia de módulo de lector NFC EZ430
TIDM-NFC-EZ430-MODULE
Información general
This reference design provides a complete hardware and firmware example for a Near Field Communication (NFC) Module. The Module uses TI's eZ430 UART connection for simple interfacing. The firmware example demonstrates NFC Reader/Writer functionality by reading ISO15693, ISO14443A, ISO14443B, and Felica tags. Unlike some evaluation modules, this NFC module was designed specifically easy integration into existing applications. This reduces the resource demand on the developers while still supporting full functionality.
Funciones
- UART EZ430 115.2 kbaud Interface
- Reads ISO15693, ISO14443A, ISO14443B, and Felica Tags
- Module includes onboard MCU and stack to reduce demand of Host MCU
- Designed to be a drop in ready module with simple communication interface
- Anti-collision allows reading multiple NFC tags at once
- Design is tested and includes firmware, GUI Software, hardware design, and application report
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota sobre la aplicación | TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design | 25/08/2014 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.