TIDM-NFC-READER

TIDM-NFC-READER

Archivos de diseño

Información general

This reference design, featuring the TRF79xxA paired with an MSP microcontroller, is a fully-functional, battery-operad RFID & NFC reader. This design features in-depth details on how to add NFC/RFID capabilities to an existing design by adding a simple circuit and small firmware control logic loops.

Funciones
  • Ultra-Low Power consumption for battery-operated applications
  • Includes PC-side GUI for full evaluation
  • Leverages 13.56MHz NFC/RFID TRF7970A Transceiver IC, which can be leveraged worldwide
  • Includes complete HW and SW design files, with test data
  • This reference design can use almost any MSP430. Only a parallel or SPI interface is required to interface between the TRF7970A transceiver and MSP430 MCU.
  • This reference design can be ordered (TRF7970AEVM)

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR067.PDF (206 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR065.PDF (208 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F2370 — MCU de 16 MHz con 32KB Flash, 2KB SRAM, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

TRF7960 — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7960

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7960A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7960A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7961 — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado para ISO15693 TRF7961

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7962A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado para ISO15693 TRF7962A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7963A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado para ISO14443A/B TRF7963A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7964A — IC de lector/escritor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7964A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7970A — IC de transceptor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado multiprotocolo

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDC053 — NFC & RFID Ultra-Low Power Card Presence Reference Design Detection Example

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-NFC-READER — Diseño de referencia de detección de presencia de tarjeta de potencia ultrabaja NFC y RFID

TIDC053 — NFC & RFID Ultra-Low Power Card Presence Reference Design Detection Example

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/08/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-NFC-READER — Diseño de referencia de detección de presencia de tarjeta de potencia ultrabaja NFC y RFID

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc053 or www.ti.com/lit/xx/tidc053/tidc053.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC053. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación NFC/RFID Reader Ultra-Low-Power Card Presence Detect With MSP430 and TRF79xxA 18/03/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos