TIDM-RM46XDRV8301KIT

TIDM-RM46XDRV8301KIT

Archivos de diseño

Información general

This reference design describes a motor-control evaluation kit for spinning 3-phase brushless DC and brushless AC (BLAC) often referred to as permanent-magnet synchronous (PMSM) motors with example of sensorless field oriented / vector control (FOC). The implementation leverages the DRV8301 gate-driver IC as well as the TPS65381 power-management IC (PMIC). This reference design can be used as a high-performance, power-efficient, cost-effective platform to speed up development of PMSM control algorithms.

Funciones
  • Reference design for managing interfaces to TPS65381 PMIC and DRV8301 gate-driver ICs
  • Encoder-based FOC with redundant sensorless-speed estimation
  • Speed and torque control loops
  • Follows TI MotorWare and HALCoGen conventions
  • Leverages ARM CMSIS math library
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU967.PDF (1159 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDREZ4.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREZ3.PDF (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAC8.ZIP (679 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREZ2.ZIP (300 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8301-Q1 — Controlador de puerta trifásico para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7241C — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2781 — Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 8 MHz

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN aislados

ISO1050 — Transceptor CAN aislado de 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

DCH010505S — Convertidores CC/CC aislados miniatura, 1 W, VDC de 3 k

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS73633-EP — Regulador LDO de 400 mA, NMOS y sin tapa de producto mejorado con protección contra corriente inv

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G17 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

RM46L852 — MCU Flash RISC USB de 16/32 bits Cortex R4F

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0106 — Conversor de nivel de tensión bidireccional de 6 bits con detección de dirección automática y protec

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDCAC9 — Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Demo

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-RM46XDRV8301KIT — Diseño de referencia de controlador de motor trifásico BLDC/PMSM con microcontroladores de alto rend

TIDCAC9 — Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Demo

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/05/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-RM46XDRV8301KIT — Diseño de referencia de controlador de motor trifásico BLDC/PMSM con microcontroladores de alto rend

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac9 or www.ti.com/lit/xx/tidcac9/tidcac9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAC9. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Design Guide 24/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos