TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST

TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST

Archivos de diseño

Información general

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning three-phase brushless DC (BLDC) and brushless AC (BLAC) - often referred to as “permanent magnet synchronous (PMSM)” - motors featuring the C2000™ Piccolo™ microcontroller enabled with InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION in ROM and the DRV8301 three-phase motor driver. It provides three half-bridge drivers, each capable of driving two N-type MOSFETs, one for the high side and one for the low side. It supports up to 2.3A sink and 1.7A source peak current capability and only needs a single power supply with a wide range from 6V to 60V. The reference design features a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include CPAP and pumps, e-bikes, e-scooters, medical pumps and drills, power tools, and robotics. This reference design is based on the DRV8301 evaluation kit.

Funciones
  • Operating supply voltage 6V-60V
  • 2.3A sink and 1.7A source gate drive current capability
  • Integrated dual-shunt current amplifiers with adjustable gain and offset
  • Integrated buck converter to support up to 1.5A external load
  • Isolated SPI and CAN interfaces
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface, and step-by-step documentation

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "DRV830x-69M-Kit High Current 3PH BLDC/PMSM with InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION" under Development Tools -> Motor.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR740A.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLOC292.ZIP (2455 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR738.PDF (179 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8301 — Controlador de puerta trifásico de 65 V máx. con regulador reductor, amplificadores de derivación de

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28035 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM (motor síncrono de imán TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM con SPI TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM con software InstaSPIN TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — Solución de control de motor de baja corriente trifásica sin escobillas/PMSM con software InstaSPIN

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/03/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM (motor síncrono de imán TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM con SPI TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM con software InstaSPIN TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — Solución de control de motor de baja corriente trifásica sin escobillas/PMSM con software InstaSPIN

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14/10/2021
Guía del usuario TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 8/10/2021
Más documentación DRV830x Rev D. Hardware Quick Start Guide (DRV830x-HC-C2-KIT) 21/05/2015
Product overview Breakthrough InstaSPIN™-FOC motor control technology is here 17/10/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MOTORKITSCNCD69MISO — Software de aplicación del kit de motor para TMDSCNCD28069MISO controlCARDs

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos