TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

Archivos de diseño

Información general

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning medium voltage three-phase brushless DC (BLDC) and brushless AC (BLAC) motors- often referred to as permanent magnet synchronous motors (PMSM) - featuring the C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M microcontroller and the DRV8312 3-phase motor driver. The reference design features InstaSPIN-FOC field oriented control technology and InstaSPIN-MOTION speed and position control technology. With Texas Instruments’ InstaSPIN technologies, designers of all skill levels can implement a high-performance, power efficient, cost-effective, sensorless field-oriented control platform with robust movement capabilities. Applications include sub-50V and 3.5A synchronous motors for driving pumps, gates, lifts, fans, as well as both industrial and consumer robotics and automation.

Funciones
  • Three phase motor inverter supporting up to 50V and 3.5A (continuous), great for spinning medium voltage motors
  • Sensorless motor control implemented via InstaSPIN™ field oriented control technology, included with the C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M microcontroller
  • Accelerate, position, and plan advanced movements with included InstaSPIN-MOTION technology on the C2000 InstaSPIN TMS320F28069M microcontroller
  • Spin brushless DC (BLDC) and permanent magnet synchronous motors (PMSM)—or brushless AC (BLAC) motors
  • Fully-functional evaluation board includes NEMA17 55W Motor, operating software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation

NOTE: Software and documentation for this board can be found inside the Motorware™ software package. Download Motorware at ti.com/Motorware. Once installed, navigate to Resources -> DRV 8301 Drive.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR671.PDF (78 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SPRCAF1.ZIP (1807 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR670.PDF (181 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28069M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8312 — Controlador de motor trifásico de 70 V máx. y pico de 6.5 A con detección de FET integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54160 — Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TL1963A — Regulador de tensión de caída baja de 1.5 A y 20 V, con protección contra corriente inversa y tensió

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28068M — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28069M — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM (motor síncrono de imán TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM con SPI TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM con software InstaSPIN TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — Solución de control de motor de baja corriente trifásica sin escobillas/PMSM con software InstaSPIN

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/03/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM (motor síncrono de imán TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM con SPI TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST — Solución de control de motor de alta corriente trifásica sin escobillas/PMSM con software InstaSPIN TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — Solución de control de motor de baja corriente trifásica sin escobillas/PMSM con software InstaSPIN

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos