TIDM-THREEPHASEMETER-F67641
Diseño de referencia de medidor inteligente trifásico de clase 0.5
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641
Información general
Este diseño implementa un proyecto completo de medidor inteligente mediante el sistema en chip de medición polifásica MSP430F67641. El diseño cumple con todos los requisitos para la precisión ANSI/IEC clase 0.5 y el firmware proporcionado calcula todos los parámetros de medición de energía. El SoC F67641 cuenta con 128 KB de memoria flash en chip más un controlador LCD de 320 segmentos para una solución de chip único a desafíos de diseño de medidores polifásicos de bajo costo.
Funciones
- Medidor de electricidad trifásico de bajo costo para una precisión de clase 0.5
- El firmware de la biblioteca de energía de TI calcula todos los parámetros de medición de energía, incluida la potencia y la energía activa y reactiva, la corriente y la tensión cuadrática media (RMS), el factor de potencia y la frecuencia de línea
- Módulos de comunicaciones complementarios para estándares de comunicaciones inalámbricas como ZigBee®, Wi-Fi®, M-Bus inalámbrico e IEEE-802.15.4g. Tanto de 2.4 GHz como inferior a 1 GHz.
- Pantalla incorporada de 160 segmentos
- Alimentado por una tensión de línea trifásica
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB
MSP430F67641 — SoC de medición polifásica de bajo costo con 3 ADC Sigma-Delta, ADC SAR de 10 bits, LCD, 128 KB Flas
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota sobre la aplicación | Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C) | 5/08/2015 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.