TIPA-050009

TIPA-050009

Archivos de diseño

Información general

Este diseño demuestra un árbol de potencia del AM62x-Q1 que utiliza reguladores de tensión discretos de bajo costo y detalla los requisitos específicos de secuenciación de subida y bajada de tensión de los distintos carriles de tensión de AM62x-Q1.

 

El AM62x es una extensión de la familia de procesadores Arm® heterogéneos de grado industrial Sitara™ con aceleración de gráficos 3D integrada, interfaces de doble pantalla y amplias opciones de periféricos y redes. Los procesadores rentables AM62x Sitara ayudan a los clientes a reducir la complejidad y el costo del diseño del sistema. El AM62x es adecuado para un amplio conjunto de aplicaciones industriales, entre las que se incluyen HMI industrial (interfaz hombre-máquina), estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV), acceso a edificios sin contacto y sistemas de supervisión de conductores.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM61460-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 6 A y bajo ruido para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62824 — Convertidor reductor de 1 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y precisión del 1 % en QFN de 1.5 mm × 1.5 

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62825 — Convertidor reductor de 2 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y precisión del 1 % en QFN de 1.5 mm × 1.5 

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62826 — Convertidor reductor, 3 A, entrada de 2.4 V-5.5 V, exactitud del 1 % en VSON-HR de 1.5 mm × 1.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV710 — Regulador de tensión de caída baja, canal doble, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV755P — Regulador de tensión de caída baja, IQ baja, PSRR alta y 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS745 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA, IQ baja y alta precisión, con buena pot

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Discrete Power Solution for AM62x PDF | HTML 10/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos