TIPA-050057

TIPA-050057

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuentes de alimentación describe el circuito integrado de administración de potencia (PMIC) optimizado para alimentar el procesador AM335. La guía del usuario se puede utilizar como referencia para la conectividad entre el circuito integrado de administración de potencia (PMIC) TPS65910Ax y el procesador AM335x. El dispositivo TPS65910x es un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) integrado diseñado para aplicaciones alimentadas por una celda de batería de iones de litio o un adaptador con entrada de 5 V, y puede suministrar energía a varios carriles de alimentación.
El dispositivo TPS65910x es un PMIC integrado para la familia de procesadores Sitara AM335x. El dispositivo TPS65910 puede alimentar a la familia de procesadores AM335x compatibles con frecuencias de 300, 600, 720, 800 y 1000 MHz. Dentro los diseños AM335x, el TPS65910 es un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) de sistema completo gracias a que tiene la mayor cantidad de carriles. En concreto, el dispositivo TPS65910x proporciona tres convertidores CC/CC y nueve reguladores de caída baja (LDO). Esto permite que el dispositivo TPS65910x alimente todo un sistema, incluidos el procesador y periféricos. Los sistemas de videovigilancia son un ejemplo de aplicación en la que podría ser necesario un sistema PMIC . Los sistemas de videovigilancia requieren procesadores de gran consumo como y muchos periféricos, como micrófonos, altavoces, pantallas LCD y conectividad por cable o inalámbrica. El mayor beneficio del dispositivo TPS65910 es que puede integrar un sistema completo en un solo encapsulado y, así, reduce el número de componentes y el tamaño total del diseño.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65910Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 8 LDO y RTC en la familia QFN de 6 mm × 6 mm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TPS65910Ax User's Guide for AM335x Processors (Rev. F) 8/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos