TIPD111

Información general

This verified design outlines a hardware pace detection solution for ECG using slope detection. The circuit is designed to work smoothly with the ADS1298 through the PACEOUT pins from the ADC directly feeding the input of the pace detection circuit. When a pace signal is detected, the output from the circuit is designed to latch a logic signal high to be read from a GPIO.

Funciones
  • Monitors for Signal from Pacemaker using slope detection
  • Outputs and latches an logic pin which can be monitored using a GPIO
  • Single Supply Solution
  • Designed to mate with ADS1298ECG-FE board
This Verified Design Includes
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR196.PDF (71 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC150.ZIP (747 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC581.ZIP (884 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR195.PDF (162 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE para biosensores

ADS1298 — ADC de 8 canales y 24 bits con extremo frontal de ECG integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3401 — Comparador de alta tensión de nanopotencia simple con salida de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA348 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (45 μA)

Hoja de datos: PDF
Compuertas NAND

SN74LVC2G00 — Puertas NAND de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC151 — TIPD111 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD111 — Diseño de referencia de detección de marcapasos por hardware para ECG

TIDC151 — TIPD111 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD111 — Diseño de referencia de detección de marcapasos por hardware para ECG

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc151 or www.ti.com/lit/xx/tidc151/tidc151.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC151. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIPD111 Verified Design Reference Guide 18/06/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos