TIPD138

Información general

This verified design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measurement details for a SPI controlled 36V power supply capable of sourcing 1A.  It also includes an intergrated high-side current shunt accurate to 1% across multiple decades of current load.  The output of the design is sourced by the DAC8871 which supports both unipolar and bipolar output ranges.  As a result, this circuit can be easily modified to meet the needs of many different applications.

Funciones
  • 36V @ 1A Load SPI Controlled Output
  • 0.08% Measured FSR Gain Error
  • 8.2mV Measured Offset Error
  • Current Monitor Output
  • Variable Decades of Current Measurement

This verified design includes:

  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR154.PDF (197 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC042.ZIP (2729 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC026.ZIP (3067 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR153.PDF (199 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores diferenciales

INA146 — Amplificador diferencial de ganancia programable de alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LF411 — Amp. op. simple, 36 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs) y tensión de compensación de 2 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de potencia

OPA549 — Amplificador operacional de alto voltaje y alta corriente, con excelente oscilación de salida

Hoja de datos: PDF
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8871 — DAC de salida de +/-18 V (bipolar de alta tensión), monocanal, 16 bits, interfaz en serie

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA140 — Amplificador operacional de precisión JFET de 36 V, canal único, 11 MHz y bajo nivel de ruido con sa

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2277 — Amplificador operacional de alta precisión y baja potencia de 10 µV, 0,1 µV/˚C

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF102 — Referencia de tensión de precisión de deriva de 2.5 ppm/°C y 10 V

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC044 — TIPD138 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD138 — SPI-programmable 16-bit 36-V 1-A power supply with integrated current shunt reference design

TIDC044 — TIPD138 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD138 — SPI-programmable 16-bit 36-V 1-A power supply with integrated current shunt reference design

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc044 or www.ti.com/lit/xx/tidc044/tidc044.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC044. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario 36-V 1-A SPI Controlled Power Supply With Integrated Current Shunt Design Guide (Rev. A) 16/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos