TIPD169

Información general

This design is for a 16-bit 1MSPS single-ended, multiplexed data acquisition system (DAQ) for dc inputs. The system is composed of a 16-bit successive-approximation-register (SAR) analog-to-digital converter (ADC), SAR ADC driver, reference driver, and multiplexer. The design shows the process to optimize a single-ended DAQ to achieve fast settling at a sampling rate of 1MSPS.

Funciones
  • 1/2 LSB settling in 390 ns
  • Throughput of 1MSPS
  • 4 V output step
  • Measured Effective Resolution of 15.72 bits
  • Measured ENOB of 13.57 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAD9.PDF (1255 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGT5.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAV2.ZIP (637 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRGT4.PDF (469 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A3159 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales, 1 Ω Ron

Hoja de datos: PDF | HTML
Contadores

SN74LV393A — Contadores binarios dobles de 4 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA625 — Amplificador de amplio ancho de banda, alta precisión, bajo ruido y distorsión, controlador SAR ADC

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS4281 — Amplificador operacional de retroalimentación de tensión de potencia muy baja, entrada y salida de c

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8860 — ADC SAR de 16 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada de terminación única, SPI y cadena margarita

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero
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
* Guía de diseño Fast-Settling 16-Bit 1-MSPS Multiplexed Data Acquisition Design Guide 4/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos