TLC59116EVM-SW

TLC59116EVM-SW

Descargas

Información general

The TLC59116EVM-SW software provides a software interface for the TLC59116 EVM boards. Use this software to change the TLC59116 IC internal registers via the USB Interface Adapter and also to control the LED Display connected to the EVM.

Funciones

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install it if it is not already installed, but it might require a restart of your system).
  • Microsoft Internet Explorer 6
    (This is required for recieving automatic updates to the EVM software)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Soporte de software

TLC59116EVM-SW — Software for TLC59116 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

TLC59116EVM-SW — Software for TLC59116 Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 12/02/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TLC59116EVM-390 — Módulo de evaluación de controlador LED de 16 canales TLC59116FEVM-571 — Módulo de evaluación de controlador LED de 16 canales

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos