TLC59116FEVM-571

TLC59116FEVM-571

Haga su pedido ahora

Información general

The TLC59116F is an I2C bus-controlled, 16-channel LED driver that is optimized forred/green/blue/amber (RGBA) color mixing and backlight application for amusement products. Each LED output has its own 8-bit resolution (256 steps), fixed-frequency, individual PWM controller that operates at 97 kHz, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The individual PWM controller allows each LED to be set to a specific brightness value. An additional 8-bit resolution (256 steps) group PWMcontroller has both a fixed frequency of 190 Hz and an adjustable frequency between 24 Hz to once every 10.73 seconds, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The group PWM controller dims or blinks all LEDs with the same value. This EVM helps the user evaluate the features of the Texas Instruments TLC59116F, which is an I2C™ bus-controlled, 16-channel LED driver. The user’s guide includes setup instructions, a schematic diagram, a bill of materials, printed-circuit board layout drawings, and software instructions.

Drivers LED RGB
TLC59116F — Controlador LED de bus I2C Fast Mode Plus (FM+) y 16 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLC59116FEVM-571 — 16 Channel LED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLC59116FEVM-571 — 16 Channel LED Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC212 — EVM Setup Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLC59116EVM-390 — Módulo de evaluación de controlador LED de 16 canales TLC59116FEVM-571 — Módulo de evaluación de controlador LED de 16 canales

SLVC212 — EVM Setup Files

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 17/03/2009

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLC59116EVM-390 — Módulo de evaluación de controlador LED de 16 canales TLC59116FEVM-571 — Módulo de evaluación de controlador LED de 16 canales

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc212 or www.ti.com/lit/xx/slvc212/slvc212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC212. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TLC59116FEVM-571 11/02/2010
Certificado TLC59116FEVM-571 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
TLC59116EVM-SW — Software para módulo de evaluación TLC59116

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos