TLC6C5712EVM

TLC6C5712EVM

Haga su pedido ahora

Información general

TLC6C5712EVM is designed for evaluating TLC6C5712, which is a 12-channels linear constant current led driver IC, it can support current up to 75mA per channel. It also has full protection & diagnostics functions,  such as LED open protection, LED short , Adjacent Pin short fault detection and etc.

Funciones
  • 12-Channel constant current output, up to 50mA per channel, programmable via an external resistor
  • SPI communication interface
  • 256-step linear programmabiliy for each channel
  • 6 PWM inputs, programmable channel mapping capability via SPI interface
  • Full diagnostics such as Open load detection, short to GND detection, short LED detection, adjacent pin short detection etc
Controladores para LED en automóviles
TLC6C5712-Q1 — Controlador LED de disipador de corriente constante y 12 bits para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLC6C5712EVM — TLC6C5712 12 Channels Linear Constant Current LED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLC6C5712EVM — TLC6C5712 12 Channels Linear Constant Current LED Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC617 — TLC6C5712EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED en automóviles
TLC6C5712-Q1 — Controlador LED de disipador de corriente constante y 12 bits para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLC6C5712EVM — Módulo de evaluación TLC6C5712 para controlador LED de corriente constante lineal de 12 canales

SLVC617 — TLC6C5712EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 11/06/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores para LED en automóviles
TLC6C5712-Q1 — Controlador LED de disipador de corriente constante y 12 bits para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLC6C5712EVM — Módulo de evaluación TLC6C5712 para controlador LED de corriente constante lineal de 12 canales

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc617 or www.ti.com/lit/xx/slvc617/slvc617.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC617. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TLC6C5712-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 8/07/2015
Certificado TLC6C5712EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos