TIDA-00234

TIDA-00234

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00234 XAUI to SFI reference design is intended for Enterprise and Service Provider Networking applications like Ethernet Switches and Routers that implement multiple 10G Ethernet compliant Optical (SFP+) ports. This reference design features the TLK10232 device which is the most compact Dual-channel XAUI-to-SFI Transceiver with the lowest power consumption in its category. This reference design allows access to the high-speed signals (up to 10Gbps) generated by the TLK10232 via SMA connectors or an SFP+ Module via the SFP+ optical module cage. Also, featured is the CDCM6208 device that can provide extremely low-jitter Clock input to the TLK10232 in customer systems that do not have one available (or does not meet the jitter requirement of the system).

Funciones
  • Dual Channel XAUI to SFI reference design which includes SFP+ optical module cage to access high speed signals (up to 10Gbps) 
  • Supports flexible clocking schemes including externally-jitter-cleaned clock recovered from the high-speed side
  • Features TLK10232 which is the only Dual-channel XAUI-to-SFI Transceiver with Crosspoint capability in addition to:
    • Smallest footprint (13x13mm) within its class of devices and
    • Lowest power consumption per channel (800mW Nominal/Ch)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU347.PDF (512 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR624.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC426.ZIP (1083 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC427.ZIP (4165 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR623.PDF (411 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

CDCLVP1204 — Búfer 1:4 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCM6208 — Generador de reloj de cristal 2:8 de potencia ultrabaja y baja fluctuación

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA6424 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de traducción de 24 bits con registros de interrupción,

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74401 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Otras interfaces

TLK10232 — Transceptor de plano posterior de XAUI a 10GBASE-R de doble canal con interruptor de cruce

Hoja de datos: PDF
Conversión de tensión

TXB0108 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 8 bits con detección de dirección automática y prote

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TLK10232EVM — TLK10232EVM - Motherboard evaluation module for TLK10232

The TIDA-00234 XAUI to SFI reference design is intended for Enterprise and Service Provider Networking applications like Ethernet Switches and Routers that implement multiple 10G Ethernet compliant Optical (SFP+) ports. This reference design features the TLK10232 device which is the most compact (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00234 — Diseño de referencia XAUI a SFI de doble canal para sistemas con dos o más puertos ópticos SFP+
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLK10232EVM — TLK10232EVM - Motherboard evaluation module for TLK10232

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00234 — Diseño de referencia XAUI a SFI de doble canal para sistemas con dos o más puertos ópticos SFP+
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
* Informe de prueba TIDA-00234 Test Results 12/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos