TLV320AIC3007EVM-K

TLV320AIC3007EVM-K

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV320AIC3007EVM is in the Texas Instruments modular EVM form factor, which allows directevaluation of the device performance and operating characteristics, and eases software development and system prototyping.

This EVM is compatible with the 5-6K Interface Evaluation Module (SLAU104)and theHPA-MCUINTERFACE (SLAU106) from Texas Instruments and additional third-party boards which supports the TI Modular EVM format.

The TLV320AIC3007EVM-K is a complete evaluation/demonstration kit, which includes a USB-based motherboard called the USB-MODEVM Interface board and evaluation software for use with a PC running the Microsoft Windows operating systems.

Funciones
  • Full-featured evaluation board for the TLV320AIC3007 2-channel audio codec with integrated Class-D amplifier.
  • Modular design for use with a variety of digital signal processor (DSP) and Microcontroller interface boards.
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation.
  • Onboard microphone for ADC evaluation
  • Connection points for external control and digital audio signals for quick connection to other circuits/input devices.
CODEC de audio
TLV320AIC3007 — CÓDEC estéreo de baja potencia con amplificador de clase D integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV320AIC3007EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3007 y placa base USB

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV320AIC3007EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3007 y placa base USB

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

SLAC521 — USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320AIC3007EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3007 y placa base USB TLV320AIC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3101 y placa base USB TLV320AIC3104EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3104 y placa base USB TLV320AIC3105EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3105 y placa base USB TLV320AIC3106EVM-K — Módulo de evaluación de CÓDEC estéreo de baja potencia TLV320AIC3106 y placa base USB TLV320AIC3107EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3107 y placa base USB TLV320AIC3109EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3109-Q1 y placa base USB TLV320AIC34EVM-K —  ; módulo de evaluación TLV320AIC34 y placa base USB TLV320DAC32EVM-PDK — Módulo de evaluación (EVM) TLV320DAC32 y placa base USB

SLAC521 — USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/05/2012
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320AIC3007EVM-K — Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3007 y placa base USB TLV320AIC3101EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3101 y placa base USB TLV320AIC3104EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3104 y placa base USB TLV320AIC3105EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3105 y placa base USB TLV320AIC3106EVM-K — Módulo de evaluación de CÓDEC estéreo de baja potencia TLV320AIC3106 y placa base USB TLV320AIC3107EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3107 y placa base USB TLV320AIC3109EVM-K — Módulo de evaluación TLV320AIC3109-Q1 y placa base USB TLV320AIC34EVM-K —  ; módulo de evaluación TLV320AIC34 y placa base USB TLV320DAC32EVM-PDK — Módulo de evaluación (EVM) TLV320DAC32 y placa base USB

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac521 or www.ti.com/lit/xx/slac521/slac521.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC521. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TLV320AIC3007EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TLV320AIC3007EVM-K - User Guide 12/06/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos